智慧軸承技術

iglidur® smart

iglidur® i.Sense 滑動軸承

  • 避免不可預見的故障
  • 透過遠端診斷識別並控制維護需求
  • 可作為符合 FDA 的全能型軸承
  • 高耐磨性
  • 對灰塵和污垢不敏感

智慧塑膠產品最新資訊 2024

3D 列印軸承

智慧型 3D 列印滑動軸承

  • 透過多材質 3D 列印技術製造帶有感測器的磨損零件
  • 達到磨損極限時發出警告
  • 超載時發出警告 ► 避免損壞
  • 可預測的使用壽命
  • 無最低訂購量
  • 零潤滑需求

測試& 3D 列印 i.Sense 軸承的開發

  • 軸承由兩種材料打印而成:igus® tribofilament® (白色)和一種特別導電的材料(黑色)。
  • 在黑色材料上測量軸承的磨損。
  • 使用多材質印表機列印
  • i.Sense 技術可實現在任何壁厚最小為 2.5 mm 的耐磨零件上。
  • 測試台上顯示了軸承的各種磨損狀態,從而可以預測其使用壽命。

智慧型線性技術

智慧型 drylin® W 車廂

drylin® W 配備 LED

drylin® W LED 線性滑軌

  • 快速離線檢查
  • 透過 LED 簡單操作和可視化
  • 適用於 drylin® W 型材導軌和線性模組
  • 提供 2 種尺寸:10 和 16
  • 備有一套可替換軸承片的庫存
  • 使用實用的組裝工具更換軸承

智慧型軸承技術感測器

  • 使預測維護 (i.Cee) 成為可能
  • 整合至線性滑動薄膜
  • 及時發出線性滑動片磨損的訊號
  • 可計劃更換滑動元件

DLW.W

  • 使預測性維護 (i.Cee) 成為可能
  • 感測器可測量 Drylin® W 線性滑軌中線性軸承的磨損情況
  • 當達到極限值時,會發出訊號指示更換軸承片

PRT.W

  • 使預測維護 (i.Cee) 成為可能
  • 感測器測量滑動元件的磨損情況
  • 可計劃更換滑動元件

isense 滑動軸承

  • 使預測性維護 (i.Cee) 成為可能
  • 整合式感測器技術可測量磨損

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢