帶 V 型槽的輸送導輪

採用高性能塑料製成的 V 槽導軌滾輪,具有低摩擦係數、FDA 合規性和高耐介質性,使其非常適合在各種滾子應用中連續運行。依照歐盟指南 2011/65/EU 規定,這些 iglidur 材料符合 RoHS 2 標準,並根據材料而定,對 96 種有害 PFAS 物質進行測試。我們提供帶 V 槽的輸送導輪,適用於心軸直徑 3 至 20 mm。在我們的標準系列中找不到您想要的產品?然後與我們聯繫以獲取定制的特殊解決方案。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!