塑膠塗層滾珠軸承

塑膠塗層滾珠軸承確保運行平穩,並最大限度地減少運行噪音。塑膠塗層可保護導軌和系統中的其他元件免受磨損。儘管多種材料,例如 POM,PET,PA 和 TPE 已經在工業中使用,但 igus 依靠自己的高性能塑膠。視產品而定,它們可以在高達 +150°C 的高溫範圍內使用,產品使用壽命比 PA 綁帶長三倍以上。該產品 100% 無潤滑和免保養,經濟實惠,非常適合工業用途,尤其是化學和食品行業。它們提供各種設計,以滿足特定用戶需求。iglidur 高性能塑膠具有不同的特性,可以靈活地適應個人需求。igus 的優勢?將綁帶作為單獨的塑膠環放在現有滾珠軸承上,您將擁有一個功能齊全的塑膠塗層滾珠軸承。還沒找到合適的產品?請聯絡我們的專家尋求個人建議或使用特殊零件服務。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!