變更語言 :

適用於步進馬達、直流馬達和 EC/BLDC 馬達的 D1 馬達控制系統新增了 PROFINET 現場匯流排。由於整合省時,D1 可與 Siemens、Beckhoff、WAGO 及其他製造商的控制系統相容。與 PROFINET 網路的整合時間可縮至最短。
D1 馬達控制系統的 PROFINET 更新預計將於 2025 年春季推出。請務必立即購買 D1 馬達控制系統,並在年底免費獲得 PROFINET 更新。
PROFINET 的背景資訊
igus D1 馬達控制系統與 PROFINET 的結合,為精確且動態的運動控制系統提供了強大的解決方案。igus D1 馬達控制提供了最先進的驅動解決方案,從簡單的定位任務到複雜的運動曲線都能整合控制。D1 馬達控制器設計精巧、堅固耐用,是嚴苛環境的理想選擇。它可以驅動步進、DC 和 EC/BLDC 馬達,搭配編碼器和剎車器等選項,可提供通用的解決方案。PROFINET 是廣泛使用的工業乙太網路通訊協定,可讓不同的自動化元件之間進行快速可靠的通訊。透過將 PROFINET 整合到 igus D1 馬達控制系統中,使用者可受惠於驅動系統與上層控制系統之間無縫通訊的優點。透過標準化的軟體介面進行整合,可簡化設定與試運轉。透過 PROFINET 廣泛的診斷功能,使用者可以監控驅動系統的狀態,並主動規劃維護工作。得益於 PROFINET 靈活的配置選項,igus D1 馬達控制系統可以無縫集成到現有的自動化環境中。 因此,在不對現有基礎架構進行重大變更的情況下,即可快速且符合成本效益地實作。
總而言之,將 PROFINET 整合至 igus D1 馬達控制系統可為工業應用中的精確運動控制提供強大的解決方案。用戶可從更高的效率、可靠性和靈活性中獲益,並加強他們在市場上的競爭力。

從 drylin 馬達和馬達控制器系列中發掘更多令人振奮的新產品。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net