變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® UW160
測試方法
密度
g/cm³
1,04
顏色
灰色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,1
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
0,1
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,17 - 0,31
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,22
機械規格
抗彎模量
MPa
1.349
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
22
DIN 53452
抗壓強度
MPa
32
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
15
邵氏 D 硬度
60
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+90
短期應用溫度上限
°C
+100
下層應用溫度
°C
-50
熱傳導率
[W/m x K]
0,50
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
[K-1 x 10-5]
18
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
>1012
DIN IEC 93
表面電阻
Ω
> 1012
DIN 53482

圖表.01: iglidur® UW160滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制外殼中,對鋼軸進行乾式運轉。
X = 滑動速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® UW160 是專為在介質循環的連續操作中達到最高耐磨性而開發。在此類應用中,通常會出現低徑向負荷和溫度適中的情況,而與飲用水接觸的適用性和極佳的介質耐受性則使其特性更加完善。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 15 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
® UW160 軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖.02 說明了這種相關性。最大推薦表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出摩擦學結論。
圖。03顯示iglidur® UW160在徑向負荷下的彈性變形。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
表面速度和軸粗糙度對摩擦係數的影響較小,但摩擦係數會隨著徑向載荷的增加而顯著降低,尤其是在 7.5 MPa 以下的範圍內。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® UW160
乾式
潤滑油
油
水
摩擦係數 µ
0,17 - 0,31
0,08
0,03
0,03
表 04:對鋼的摩擦係數 (Ra = 1 μm,50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
圖.06顯示了不同軸材料的測試結果的延伸,這些測試是在乾燥運轉中使用iglidur® UW160滑動軸承進行的。以徑向負荷為1 MPa、速度為0.3 m/s的旋轉運動為例,很明顯,iglidur® UW160在各種軸的配合下都能達到很好的磨損值,除了與304 SS軸的搭配。也很明顯,有一些iglidur® 材料更適合乾燥運轉。與許多其他 iglidur® 材料在乾式操作中一樣,圖 07 顯示在其他參數相同的情況下,旋轉時的磨耗明顯高於旋轉時的磨耗。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net