變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® A181
測試方法
密度
g/cm³
1,38
顏色
藍色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,2
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
1,3
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,10 - 0,21
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,31
機械規格
彎曲模量
MPa
1.913
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
48
DIN 53452
抗壓強度
MPa
60
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
31
邵氏 D 硬度
76
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+90
短期應用溫度上限
°C
+110
下層應用溫度
°C
-50
熱傳導率
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
< 1012
DIN IEC 93
表面電阻
Ω
< 1012
DIN 53482
表 01:材料特性

圖表.01: iglidur® A181滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制外殼中,對鋼軸進行乾燥運轉。
X = 滑動速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® 由於其技術特性和符合相關規定,A181滑動軸承注定要應用於食品技術領域。就機械規格、耐溫性及耐媒體性而言,它們可與 iglidur® A180 直接媲美,但 iglidur® A181 在大多數星座中的耐磨性更佳。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 31 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
® A181 軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖.02 說明了這種相關性。最大推薦表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出摩擦學結論。
圖.03表示iglidur® A181 在徑向負荷下的彈性變形。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 1MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
摩擦系數和耐磨性隨應用參數的變化而變化(圖 04 和 05)。對於 iglidur®® A181 軸承,摩擦系數 μ 隨表面速度和軸粗糙度的變化只是稍微明顯。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® A181
乾式
油脂
油
水
摩擦係數 µ
0,10 - 0,21
0,08
0,03
0,04
表 04:對鋼的摩擦係數 (Ra = 1 μm, 50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
圖表.06 顯示了使用不同軸材料進行的測試結果的延伸,該測試是使用 iglidur®® A181 軸承進行的。特別注意食品領域的耐腐蝕軸類型。06 表明,與這些軸組合使用時,磨損率會更低。與許多 iglidur®® 材料一樣,在旋轉參數相同的情況下,磨損率會增加(圖。 07)。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net