材料橫幅

用於特殊應用的 iglidur® 材料可以做什麼?

  • 導電,非常耐負載
  • 導電
  • 高抗壓強度
  • 良好耐溫性
iglidur® F 材料
  • 相容 ESD、耐磨且靜電耗散
  • 抗靜電
  • 也適用於潮濕環境
  • 免於潤滑和維護
iglidur® F2 材料
  • 溫度高達 +200°C 的汽車標準
  • 低表面係數
  • 高耐磨性
  • 耐高溫:-40℃至+200℃
iglidur® H4 材料
  • 水下耐用型,可在水下快速旋轉
  • 用於水下
  • 用於快速連續旋轉
  • 產品使用壽命長
iglidur® UW 材料
  • 基於可再生原料的生物聚合物
  • 基於可再生原料
  • 普遍適用
  • 免於潤滑和維護
iglidur® N54 材料
  • 根據 UL94 的 V0 分類,根據 UL94 的通用 V0 分類
  • 符合美國聯邦航空管理局 (FAA) 對飛機內裝的防火要求
  • 高耐磨損
  • 普遍適用
iglidur® G V0 材料
  • 環保、用途廣泛、經濟實惠
  • 良好的機械規範
  • 堅固
  • 經濟實惠
  • 耐化學品
iglidur® J2 材料
  • 根據 ISO 22 196:2011
  • 抗菌
  • 普遍適用
  • 耐化學品
iglidur® AB 材料
  • 符合防火標準 DIN EN 45545 HL3、R22/R23,阻燃
  • 高耐磨性
  • 低表面係數
  • 免於潤滑和維護
iglidur® RW370 材料
  • 高彈性、安靜
  • 消除噪音
  • 高度靈活
  • 可實現密封
iglidur® B 材料
  • 不含 PTFE 和矽膠
  • 良好的耐磨損
  • 乾式運行
  • 良好的耐磨損
  • 免於潤滑和維護
iglidur® C 材料

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢