變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® UW
測試方法
密度
g/cm³
1,52
顏色
黑色
最大值。在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,2
DIN 53495
最大值 吸水率3)
重量百分比
0,8
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
μ
0,15-0,35
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,11
機械規格
抗彎模量
MPa
9.600
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
90
DIN 53452
抗壓強度
MPa
70
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
40
邵氏 D 硬度
78
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+90
短期應用溫度上限
°C
+110
下層應用溫度
°C
-50
熱傳導率
W/m x K
0,60
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
K-1 x 10-5
6
DIN 53752
電氣特性2)
體積電阻率
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
表面電阻
Ω
< 105
DIN 53482

圖表.01: iglidur® UW滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® UW 專為最高溫度遠低於 +100°C 的水下應用而開發。若應用溫度超過此上限,則可使用 iglidur® UW500 的滑動軸承。雖然 iglidur® UW 是為液體中的應用而開發,但它也適用於乾燥操作。這對於同時在乾燥和液體下運轉的應用尤其重要。這些應用在實務中經常遇到。在本章中描述來自 iglidur® UW 軸承的規格時,是指乾式運轉。除非另有明確說明。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 50 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
建議的最大表面壓力是機械材料參數。不能由此得出摩擦學的結論。iglidur® UW 軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖.02 說明了這種相關性。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
X = 負載 [MPa]
Y = 變形 [%]
圖表。03 顯示 iglidur® UW 在徑向負荷下的彈性變形。在 40 MPa 的最大建議表面壓力下,變形小於 1 %。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
軸的粗糙度不能太光滑,以免產生高附著力效應及相關的摩擦係數增加。如需瞭解水下應用軸心粗糙度的相關資訊,請與我們聯繫。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® UW
乾燥
油脂
油
水
摩擦係數 µ
0,15 - 0,35
0,09
0,04
0,04
表 04:iglidur® UW 對鋼材的摩擦係數
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
圖06和圖07顯示了使用iglidur® UW滑動軸承的不同軸材料進行的測試結果的延伸。在旋轉的低負荷下,與不鏽鋼高級鋼和 V2A 的組合達到最好的磨損值。比率會隨著負荷的增加而改變。請注意,當載荷> 5 MPa 時,磨損程度會顯著增加。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net