變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® C
測試方法
密度
g/cm³
1,1
顏色
白色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
1,0
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
6,9
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
μ
0,17-0,25
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,10
機械規格
彎曲模量
MPa
1.900
DIN 53457
抗折強度 (20°C)
MPa
60
DIN 53452
抗壓強度
MPa
30
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
40
邵氏 D 硬度
72
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+90
短期應用溫度上限
°C
+130
下層應用溫度
°C
-40
熱傳導率
W/m x K
0,24
ASTM C 177
熱膨脹係數 (23°C 時)
K-1 x 10-5
15
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1010
標準 IEC 93
表面電阻
Ω
> 109
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® C滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾式運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
由 iglidur® C 制成的軸承專為無法使用 PTFE 和矽橡膠的應用而開發。這些應用在電子工程、煙草和奢侈食品工業以及某些塗裝製程中。油漆相容性和不含矽樹脂等關鍵字,都值得我們仔細研究這種材料。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 40 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
iglidur® C滑動軸承的抗壓強度隨著溫度的升高而降低。圖02說明了這種關係。最大推薦表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出有關摩擦學的結論。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
X = 負載 [MPa]
Y = 變形 [%]
圖表。03 表示 iglidur® C 在徑向負荷下的彈性變形。高彈性使軸承適用於振動和邊緣負荷。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
iglidur® C 軸承的摩擦係數在很大程度上取決於軸的表面光潔度。軸承的磨損在低負荷下的旋轉或迴轉運動應用中也非常好。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® C
乾燥
脂肪
油
水
摩擦係數 µ
0,17 - 0,25
0,09
0,04
0,04
表 04:iglidur® C 對鋼材的摩擦係數
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
圖。06 清楚地顯示出"合適的" 配接夥伴會有多重要。儘管這些旋轉測試所顯示的結果都可視為非常好,但有時差異很大,且會隨著負載的增加而增加。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net