變更語言 :
材料表
一般技術規範
單位
iglidur F
測試方法
密度
g/cm³
1.25
顏色
黑色
最大吸水率 at 23°C/50% 室內濕度
% 重量
1.8
DIN 53495
最大吸水率
% 重量
8.4
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0.1 - 0.39
最大pv值(乾式運行)
MPa x m/s
0.34
機械技術規範
彈性模量
MPa
11.600
DIN 53457
抗拉強度 at 20°C
兆帕
260
DIN 53452
抗壓強度
MPa
98
最大表面壓力允許值 (20°c)
最大表面壓力
105
邵氏硬度 D 型
84
DIN 53505
物理及技術規範
上長時間應用溫度
°C
+140
上短期應用溫度
°C
+180
較低應用溫度
°C
-40
導熱性
[W/m x K]
0.65
ASTM C 177
熱脹膨係數 (at 23°C)
[K-1 x 10-5]
12
DIN 53752
電氣技術規範
特定過渡電阻
Ωcm
< 103
DIN IEC 93
表面電阻
Ω
< 102
DIN 53482
表 01:材質資訊

圖表 01:Permissible pv值 for iglidur F 平面軸承(乾式軸承) with 1mm wall thickness in 乾式運行對鋼心軸, at +20°C, installed in a steel 基座
X = 表面速度[m/s]
Y = 負載[MPa]
當平面軸承(乾式軸承)需要可導電時,尤其是在需要隔絕靜電的應用中,iglidur F 是正確的選擇。此外,iglidur F 平面軸承(乾式軸承)具有極佳的負載耐受性。在室溫下,其靜態負載可達 100MPa。

圖表 02: 最大表面壓力允許值作為溫度的函數 (105MPa at +20°C)
X = 溫度[°C]
Y = 負載[MPa]
機械技術規範
最大表面壓力允許值代表機械材料參數。由此無法得出摩擦學的結論。iglidur F 平面軸承(乾式軸承)的抗壓強度會隨著溫度增加而降低。圖表 02 說明了這種相關性。在長時間允許的應用溫度 +140°C 時,允許的表面壓力仍為 50MPa。
圖表 03 顯示 iglidur F 在徑向負載下的彈性變形。在 105MPa 的最大表面壓力允許值下,變形小於 3.0% 。塑膠變形在此壓力允許值負載下可忽略不计。然而,這也取決於暴露的時間長短。

圖表 04:摩擦係數與表面速度的關係,p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦與磨損
摩擦係數在乾式運行中對 iglidur F 平面軸承(乾式軸承)不如其他各種 iglidur 材料有利。然而,iglidur 平面軸承(乾式軸承)可以毫不猶豫地進行潤滑,而 iglidur F 平面軸承(乾式軸承)在相互潤滑的 iglidur 軸承(乾式軸承)的比較中取得優異的結果。

圖表 05:摩擦係數與負載的函數關係,v = 0.01m/s
X = 負載[MPa]
Y = 係數 μ
iglidur® F
乾式運行
潤滑油
油
水
摩擦係數 µ
0.1 - 0.39
0.09
0.04
0.04
表 04:iglidur® F 對鋼材的摩擦係數 (Ra = 1μm, 50HRC)

圖表 06: 磨損, 不同心軸材料的旋轉應用, p = 1MPa, v = 0.3m/s
X = 心軸材料
Y = 磨損[μm/km]
A = 鋁, 硬質陽極氧化
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53, 硬鍍鉻
E = 熱軋的碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
心軸材料
圖表 06 和 07 顯示不同心軸材料的測試結果摘錄,這些材料是以 iglidur F 製成的平面軸承(乾式軸承)進行測試。在最低負載範圍內,硬鍍鉻鍍心軸被證明是使用 iglidur F 平面軸承(乾式軸承)的旋轉應用中最有利的配對夥伴。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net