變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® B
測試方法
密度
g/cm³
1,15
顏色
灰色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
1,0
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
6,3
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
μ
0,18-0,28
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,15
機械規格
彎曲模量
MPa
1.800
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
55
DIN 53452
抗壓強度
MPa
20
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
40
邵氏 D 硬度
69
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+100
短期應用溫度上限
°C
+130
下層應用溫度
°C
-40
熱傳導率
W/m x K
0,24
ASTM C 177
熱膨脹係數 (23°C 時)
K-1 x 10-5
12
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1010
標準 IEC 93
表面電阻
Ω
> 109
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® B滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® B 軸承的抗壓強度較低,但這是軸承的重要特性。它們主要用於需要減震和聲學解耦的場合。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 40 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
最大推薦表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出摩擦學的結論。iglidur® B滑動軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖02說明了這種關係。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
X = 負載 [MPa]
Y = 變形 [%]
在室溫下 40 MPa 的變形為 5.3 % (圖 03)。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
摩擦係數會隨著轉速輕微增加,並隨著負載減少。軸的粗糙度在 0.4 到 0.6 Ra 之間是最理想的。只要軸承負載不太高,磨損值就會相當不錯。負載增加會導致磨損不成比例地增加。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® B
乾燥
油脂
油
水
摩擦係數 µ
0,18 - 0,28
0,09
0,04
0,04
表 04:iglidur® B 對鋼材的摩擦係數
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
軸材料對耐磨性的影響不是很大。
圖 06 和 07 說明了不同軸材料可以達到非常相似的磨損數據。如果期望高運轉性能,軸承上的負載不應太高。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net