材料高溫橫幅

iglidur®高溫材料可以做什麼?

  • 高達 150MPa 靜態
  • 連續運轉時溫度範圍為 -100°C 至 +250°C
  • 通用耐化學物質
  • 符合美國聯邦航空管理局 (FAA) 對飛機內飾的防火要求
  • 高抗壓強度
iglidur® X 材料
  • 產品使用壽命比iglidur® X 高六倍
  • 長時間運轉溫度高達+250°C
  • 壓配合比iglidur® X 高出 50%
  • 高抗壓強度
iglidur® X6 材料
  • 即使在高負載和高溫度下也能抵抗磨損和衝擊
  • 非常耐磨,尤其是在高負載情況下
  • 高耐熱性
  • 對於極端負載
iglidur® Z 材料
  • 與軟心軸和高達 +200°C 的高溫結合時具有極高的耐磨性
  • 良好的耐化學物質
  • 高彈性
iglidur® V400 材料
  • 可承受高達 +180°C 的連續溫度
  • 高耐化學品
  • 耐腐蝕
  • 適合潮濕環境
iglidur® HSD350 材料
  • 用於高溫水下
  • 用於快速、連續的運動
  • 免於潤滑類型和維護
iglidur® UW500 材料

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢