變更語言 :
技術資料
一般規格
單元
iglidur® HSD350
測試方法
密度
g/cm³
1,39
DIN EN ISO 1183-1
顏色
米黃色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,6
ISO 175
最大總吸濕量
重量百分比
1,2
ISO 62
摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,07 - 0,23
最大 pv 值 (乾)
MPa - m/s
0,30
機械規格
彎曲模量
MPa
2.150
DIN EN ISO 178
+20°C 時的抗彎強度
MPa
67
DIN EN ISO 178
抗壓強度
MPa
44
最大建議表面壓力 (+20°C)
MPa
30
邵氏硬度
77
DIN 53505
物理及熱規格
長期最高應用溫度
°C
+180
短期最高應用溫度
°C
+210
較低應用溫度
°C
-40
熱傳導率
[W/m · K]
0,24
ASTM C 177
熱膨脹係數 (+23°C 時)
[K-1 · 10-5]
7
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1013
標準 IEC 93
表面電阻
Ω
> 1014
DIN 53482
表 01:材料特性

圖01:iglidur® HSD350滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20°C下對鋼軸乾燥運轉,安裝在鋼外殼中。
**X 軸 = 表面速度 [m/s]**Y 軸 = 負載 [MPa]
iglidur® HSD350 是專為必須使用過熱蒸汽(例如高壓滅菌器)進行淨化的應用而開發的。在此方面,iglidur® HSD350 具有出色的性價比。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 30 MPa)
**X = 溫度 [°C]**Y = 負載 [MPa]
機械規格
iglidur® HSD350滑動軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖.02 說明了這種關係。最大推薦表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出有關摩擦學的結論。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
**X = 負載 [MPa]**Y = 變形 [%]
圖表。03 表示 iglidur® 在徑向負荷下的彈性變形。在 30 MPa 的最大建議表面壓力下,變形小於 2 %。可能的塑性變形主要取決於衝擊的持續時間。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 1MPa
**X = 表面速度 [m/s]**Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
摩擦係數隨著速度緩慢且均勻地增加,但在速度達到 2.0 m/s 時仍低於 0.3 μ。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net