iglidur® X - 材料數據

目錄

最重要的技術規範一覽

描述性技術規格
-100°C耐磨性-🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +有關耐磨性的更多資訊
+250°C 時的耐磨性-🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
在+315°C時具有耐磨性-🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
表面壓力-🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150MPa
低摩擦係數-🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +摩擦係數 µ,乾燥:0.09 - 0.27
磨損-🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km,6.30
適用於極高速度-🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
低吸水性-🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +有關吸濕的更多資訊
水下優異的耐磨性-🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +摩擦係數µ:0.04
非常高的耐介質性-🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +有關耐化學品的更多資訊
靜電消散-🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
通用耐化學物質-🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
防發霉-🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +根據 DIN EN ISO 846

機械技術規範

最大表面壓力允許值
變形

最大表面速度

m/s旋轉擺動線性
永久性1.51.15
短期3.52.510

摩擦和磨損

iglidur® X乾燥潤滑油油水
摩擦係數µ0.09-0.27 0.090.040.04
圖表 04:摩擦係數與表面速度的關係,p = 0.75MPa
圖表 05:摩擦係數與負載的函數關係,v = 0.01m/s

磨損
軸心材質

安裝公差

直徑 d1 [mm]心軸 h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]孔座 H7 [mm]
最多到 30-0.025+0.006 +0.0460 +0.010
> 3 至 60 - 0.030+0.010 +0.0580 +0.012
> 6 最多 100-0.036 +0.013 +0.0710 +0.015
> 10 至 180 - 0.043+0.016 +0.0860 +0.018
> 18 至 300 - 0.052+0.020 +0.1040 +0.021
> 30 至 500 - 0.062 +0.025 +0.1250 +0.025
>50 到 800-0.074+0.030 +0.1500 +0.030

抗化學物質

中等阻力
酒精+
碳氫化合物+
潤滑油,不含添加劑的油+
燃料+
稀釋酸+
強酸-
稀釋鹼+
強鹼性+

放射性射線

抗紫外線

真空

電氣技術規範

典型應用領域

飲料產業

飲料行業

木工機產業

木工產業

飛機

航太、航空業

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢