ECO 環保系列包含至少 97% 由再生顆粒製成的 iglidur 材料。由於這些材料採用已加工的原材料製造,因此具有可持續性。
iglidur® ECO 環保材料具有以下技術規格:
iglidur® ECO H - 適用於腐蝕性極強和高溫環境
iglidur® ECO P - 適用於涉及戶外高濕度的廣泛應用
iglidur® ECO A180 - 特別經濟實惠
iglidur® ECO G - 適用於各種軸承應用
iglidur® ECO P210 -用於與化學品接觸
協理/乾式科技軸承
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net