應用實例

高耐介質性的 iglidur® 材料可以做什麼?

  • 極端環境條件下的高耐磨性
  • 非常低的表面係數
  • 高耐溫性與耐化學性
iglidur® H1 材料
  • 高耐介質性
  • 耐磨,尤其是在水下
  • 耐高溫 -40°C 至 +200°C
  • 高耐化學物質
iglidur® H370 材料
  • 高溫耐化學物質
  • 符合美國聯邦航空管理局 (FAA) 對飛機內裝的防火要求
  • 可在水下使用
  • 適合高溫
  • 耐化學品
iglidur® H 材料
  • 高介質和耐溫性,適用溫度高達 +250°C,耐磨
  • 高耐介質性和耐高溫
  • 耐水蒸氣
  • 良好的表面係數和耐磨性
iglidur® C500 材料
  • 成本低,適合高溫
  • 可在水下使用
  • 耐化學品
  • 適合高溫
iglidur® H2 材料

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

副協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢