drylin 線性模組化系統 SLR-60-32x32

強韌度高達 32mm/rev

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

SLR-60
  1. 隨時可與 drylin 馬達連接,並請洽易格斯配備其他配件,例如變速箱,動力電纜,馬達控制系統,電源單元等。
  2. 可選購,包括用於手動調整的配件,例如drylin位置指示器或手輪。
  3. 採用 dryspin 高導程螺桿,節距為 32x32,提供特別高進給速率。
  4. 採用 32x5 節距的 dryspin 滑動螺紋,可實現特別精確的定位。
DRE_GEN_SLR-60_comparison_picture_EN_1.png

規格圖檔

slr
slr

技術尺寸

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]l [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 深M12 - 20 深240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg [mm]公斤 [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013.513.5M1648401599
最大行程長度 [mm]基本重量 [kg]每 100 公釐的額外重量 [kg]最大靜態結合力能力 [N]最大限度靜態負載能力,徑向 [N]
150016.54.986,25025,000

技術 Govie 圖

驅動技術商店

驅動技術線上商店

驅動技術配置器

驅動技術配置器

驅動技術新品-查詢

申請產品諮詢

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢