igubal 連座軸承、軸承座

免潤滑、輕量且多功能

帶固定套圈的滑枕軸承

igubal 枕式軸承的優勢

  • 免潤滑
  • 免維護乾式運轉
  • 高剛性
  • 負載變化時的高耐用性
  • 偏心補償
  • 邊緣負荷補償
  • 無腐蝕
  • 耐化學品
  • 高阻尼能力
  • 適用於旋轉、擺動和線性運動
  • 重量極輕
  • 高徑向負載能力
  • 可在介質中使用
  • 節省空間
  • 易於安裝
  • 可計算使用壽命

您可以在此頁面上找到什麼

應用領域

安裝

公差

產品範圍

何時使用?

  • 需要耐化學性時
  • 需要具有成本效益的替代方案時
  • 需要耐污軸承時
  • 需要補償不對中時
  • 需要完全分割的組件時

何時不應使用?

  • 溫度高於 +80 °C 時
  • 如果需要集成固定環
  • 如果尺寸要求超過 50 mm
  • 如果要實現超過 0.5 m/s 的轉速
交換-球面插入軸承

可 1:1 替換

igubal軸承的發展階段

1998

KSTM

"我需要符合成本效益的解決方案。"

KSTM

2005

ESTM

"我必須使用枕木軸承來實現更高的負載。"

ESTM

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"我需要一個剖分式枕型軸承。"

KSTM-GT ESTM-GT

2015

ESQM

"我必須存放無潤滑的太陽能追蹤器。"

ESQM

2022

KSTM-CL

"我必須吸收更高的力量,並相信igus"

KSTM-CL

2022

PA-KS-JEM-SP

"我需要安裝空間小的滑枕軸承"

PA-KS-JEM-SP

2023

ESRM

"如何儲存我的圓型檔案?"

ESRM

2023

ESQM-GT/KSQM-GT

"我有一個方形軸和小安裝空間"

KSQM-GT - ESQM-GT

2024

ESQM-2.0

"多年來,我與 igus 合作的經驗非常好。他們是否也有新的產品?"

ESQM-2-0

有關 igubal®魚眼軸承、球形軸承的更多資訊

igubal®-shop

購物

工具

工具

知識庫

知識庫

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢