用於光伏系統的長壽命軸承技術

可靠地移動太陽能追蹤器、永久安裝的系統和浮動式 PV,無需維護

  • 抗紫外線、免潤滑、免維護
  • 低噪音運轉,無扭矩波動
  • 採用 tribo-optimised 塑料,摩擦係數最低
  • 適合狹小的安裝空間
  • 對污垢和灰塵不敏感
  • 可預測的高使用壽命
  • 成本低
追蹤系統、固定安裝、浮動 PV 和清潔系統
光伏樣品盒

免費訂購樣品盒

太陽能技術白皮書

下載白皮書

用於光伏系統的頂級產品

新:枕式軸承 igubal® ESQM 2.0

  • 優化的外殼和球帽材料使抗紫外線能力提高了 3 倍
  • 殼體上部的金屬片支架使安裝高度降低 20 mm
  • 可沿型材導引電纜的凹槽
  • 球面球的 U 型對齊,以及下部軸承座上的銷子可防止軸承滑落,使安裝更容易
  • 靜態徑向負荷:0° 角補償 = 50 kN;9° = 25 kN
igubal® ESQM 2.0
igubal軸承ESQM在太陽能發電廠中的應用

方型剖分式軸承 - 我們的經典設計

  • 外殼和球面球的分離式設計
  • 偏心補償
  • 組裝和拆卸簡單
  • 在高負載下使用壽命長
太陽能發電廠中的 igubal 金屬桿端軸承 KARM

外螺紋金屬桿端

  • 適用於旋轉、擺動及線性運動
  • 適合在 -40 至 +90 °C 的溫度下長期使用
  • 對污垢、灰塵和濕氣不敏感
  • 免維護乾式操作
光伏追蹤器中的 Drylin 導線螺母

乾式運轉導螺桿技術

  • 潤滑免保養
  • 對污垢、灰塵和濕氣不敏感
  • 低摩擦係數 - 低磨損率
  • 耐高溫
  • 各種形狀
iglidur PRT-04 有齒和無齒

回轉環球軸承、回轉環

  • 滑動元件由耐磨的高性能塑膠製成
  • 100% 潤滑、免維護
  • 對污垢和濕氣不敏感
  • 圓環由陽極氧化鋁或不鏽鋼製成
igubal凸緣安裝軸承 EFOM,帶兩個安裝孔

帶 2 個固定孔的凸緣軸承

  • 偏心補償
  • 絕對無腐蝕
  • 重量極輕
  • 免維護乾式操作
iglidur棒材製成的棒材和板材

塑膠棒料

  • 100% 免維護、免潤滑
  • 出色的耐磨性
  • 防污、防塵、防潮
  • 無最低訂購價值,無最低訂購量

太陽能枕式軸承在實驗室測試中令人印象深刻

成功應用實例

Axiom Research Labs 的太陽能追蹤系統

使用 igubal® 枕式軸承進行可靠的追蹤

TecnoSun 光伏追蹤器

全天候耐用:光伏追蹤器中的滑動軸承

PV 清潔機器人

太陽能表面清潔裝置的乾淨儲存解決方案

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢