DEGER 依賴 igubal® ESQM-軸承的單軸追蹤系統

來自 DEGERenergie 的太陽能追蹤器
  • **需求:**枕木軸承,用於支撐承載太陽能模組的水平方形型材
  • **要求:**高負載能力、免維護、抗紫外線、無腐蝕、耐污垢
  • 產業: 可再生能源、太陽光電
  • **客戶的成功:**igubal® ESQM-滑枕支座
    igubal® ESQM-軸承為 DEGER 的追蹤系統提供了理想的解決方案。這些耐用的塑膠軸承是要求苛刻的太陽能專案的理想選擇,不需要潤滑或維護,降低了運行成本。它們的低摩擦運動和錯位補償能力提高了系統性能和可靠性。快速簡便的安裝方式也有助於提高效率。這些軸承的使用壽命長達 25 年,是金屬軸承可靠且經濟的替代品。

免費 PV 樣品盒

太陽能樣品盒

新產品: igubal® ESQM 2.0

igubal® ESQM 2.0

遇到的問題(困難)

解決方案

Fraunhofer 太陽能系統 ISE 研究所證實:使用 DEGER 的單軸追蹤系統可增加 28.1% 的產量。

ESQM 枕座軸承在實驗室成功通過抗紫外線和耐磨損測試,保證使用壽命為 25 年。

與固定式系統相比,追隨太陽的 DEGER 光伏模組吸收的能量更高,因此發電量也顯著增加。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢