igubal球面球

魚眼滾珠頭

我們的球形球材料

球面球 W300
  • 尺寸系列:K 和 E
  • 球面滾珠材質: iglidur W300
  • 標準材質
球面球 R
  • 尺寸系列:K 和 E
  • 球面滾珠材質: iglidur R
  • 耐磨損
球面球 X
  • 尺寸系列:K 和 E
  • 材質:iglidur X
  • 用於高溫
球面球 F
  • 尺寸系列:K 和 E
  • 材料 球形: iglidur J
  • 低吸濕性
球面球 J-GT
  • 尺寸系列:K 和 E
  • 材質球面球:iglidur J
  • 低吸水率
球面球 J4
  • 尺寸系列:K 和 E
  • 材料 球形球:iglidur J4
  • 特別具成本效益
球面球 J4V
  • 尺寸系列:E 基於 DIN ISO 12240
  • 材質 球面滾珠: iglidur J4V
  • 無間隙、預載
球面球 A181
  • 尺寸系列:K 和 E
  • 材質 球面: iglidur A181
  • 適用於食品接觸
球面球 FC180
  • 尺寸系列:K 和 E
  • 材料 球形: iglidur FC180
  • 可檢測
球面球 UW
  • 尺寸系列:E 基於 DIN ISO 12240
  • 材料 球形: iglidur UW
  • 水下應用
球面球、不銹鋼
  • 尺寸系列:K 和 E
  • 球面球材料:不銹鋼
  • 特別堅固
查詢

何時服用?

  • 如果您需要免保養材料
  • 當需要安裝尺寸系列 E 和 K 組件時
  • 如果需要測試不同的 iglidur 材料
  • 如果需要高抗壓強度
  • 如果需要高彈性
  • 取代金屬外殼中的球軸承

何時不能服用?

  • 如果溫度高於 +250 °C
  • 尺寸要求超過 50mm 時
  • 如果要達到 0.5 m/s 以上的轉速時

有關 igubal®魚眼軸承、球形軸承的更多資訊

igubal®-shop

購物

前往 igubal® 魚眼軸承線上商店
工具

工具

至 igubal 專家系統
知識庫

知識庫

前往知識庫

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢