igubal桿端軸承

桿端由高效能塑膠製成

您可以在此頁面上找到什麼

    在業界最大的實驗室進行測試!

    優勢一覽

    節省成本
    重量優化
    耐塵
    耐腐蝕
    免潤滑
    快速組裝

    何時使用?

    • 需要減輕重量時
    • 需要實現旋轉、擺動和線性運動時
    • 需要高頻擺動/振動時
    • 需要低噪音運轉時
    • 需要電絕緣零件時
    • 需要防腐蝕
    • 與氣壓缸和氣彈簧組合時
    • 需要耐化學性時
    • 需要高剛性
    • 如果需要檢測

    何時不應使用?

    • 溫度超過 +80 °C 時
    • 轉速超過 0.5 m/s 時
    • 需要承受極高的拉伸和軸向負荷時
    • 需要使用液壓缸時
    • 尺寸要求超過 30 mm 時
    杆端 2.0

    igubal桿端2.0

    適用於更高負載的無潤滑塑料-金屬混合軸承

    為何選擇 igubal 桿端 2.0?

    iglidur J

    不銹鋼桿端 iglidur® J
    • 外殼材質:
      不銹鋼或鋅壓鑄
    • 耐溫性:
      -50 °C 至 90 °C

    iglidur A181

    不銹鋼桿端 食品接觸
    • 適用於食品應用
    • 符合 FDA 標準
    • 耐溫性:
      -50 °C 至 90 °C

    iglidur X

    不銹鋼桿端 iglidur® X
    • 適用於極端條件
    • 導電性
    • 耐溫性:
      -100 °C 至 250 °C

    iglidur J 連球頭螺柱

    不銹鋼桿端 J 搭配球頭螺柱
    • 外殼材質:
      不銹鋼或鋅壓鑄
    • 耐溫性:
      -50 °C 至 90 °C
    塑膠桿端

    塑膠桿端

    • 堅固且無腐蝕
    • 搭配各種球帽材質
    • 潤滑免保養
    食品產業

    食品接觸桿端

    • 符合 FDA 和 EU 10/2011 標準
    • 光學和磁性檢測
    • 潤滑免保養
    igubal esd

    ESD 系列

    • 通過 ESD 認證
    • 導電
    • 放電最小化

    有關 igubal®魚眼軸承、球形軸承的更多資訊

    igubal®-shop

    購物

    前往 igubal® 魚眼軸承線上商店
    工具

    工具

    至 igubal 專家系統
    知識庫

    知識庫

    前往知識庫

    諮詢

    我很樂意解答您的疑問

    Joe Yen
    顏僑佑 Joe Yen

    產品副理/高速成長事業部

    +886 966 671 838聯繫我們

    出貨及諮詢