Mingseal 為 3C 產業 (電腦、通訊及消費性電子產品) 生產產品。主要產品是用於相機模組的點膠機。在過去,igus® E3 和 E6 e-chain® ,根據 IPA,已經適用於 ISO class 1,被用作能源供應。但現在,市場對於微粒的要求比以前更高(因此理論上 ISO 等級也會更高),尤其是手機相機模組。原因是手機相機的像素數量不斷增加,因為如果這些模組上只有一個微粒,整個模組就會被棄用,系統的整體設備效率 (OEE) 和良率 (YIELD) 就會大幅下降。
第一步,客戶必須以其他產品取代能量鏈,例如焊接的無塵室帶狀電纜。這種解決方案的缺點很快就顯現出來:一方面,焊接帶狀電纜無法打開以增加或更換電纜,另一方面,由於電纜必須自行支撐,因此很快就會斷裂。僅僅六個月之後,這些焊接電纜就出現了第一批缺陷,進而導致系統停滯不前。
igus® 潔淨室能源供應 e-skin® 說服了 Mingseal 的工程師。這種獨一無二的無塵室波紋管由上下兩層外殼組成,結合了工程師在開放性、固有剛性、緊湊性方面的要求,當然還有符合 ISO 1 級標準的最高無塵室適用性。緊湊型 e-skin® 系列 SKS20 將來會安裝在新的機器上。
產業專員/電子及半導體
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net