變更語言 :

直徑 30 mm - 2000 mm
使用我們的 PRT-04 模組化系統,您不僅可以使用大型的標準程式,還可以將直徑單獨延伸至 2,000 mm。
直徑可單獨延伸至 2,000 mm。現在就為您的應用確定合適的直徑,並
利用 PRT-04 纖薄且節省空間的設計,使其成為我們標準方案的完美補充。回轉環軸承為即裝型解決方案,可直接整合至您的應用中。PRT 可普遍使用,由於使用無潤滑的滑動元件,因此對灰塵和污垢不敏感。
簡單& 高效:為您的應用量身定制的解決方案
✅ 根據您的個別應用定制回轉環軸承
✅ 多種外齒輪和內齒輪
✅ 角度限制器、卡扣機構等等
✅ 可即時安裝& 便於安裝
✅ 100% 免維護、免潤滑
✅ 八種尺寸
您對我們的新產品有任何疑問嗎?我們很樂意幫助您。請聯繫我們,我們將竭誠為您提供建議。
順便說一下從設計階段到成品組件,甚至更長的時間,我們都會為您提供支援。從原型到小批量或大批量。
我們期待您的來電!


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net