變更語言 :
適用於私人住宅與企業的創新功能與吸引人的設計
來自 Gruber Systems GmbH 的 pushMAXI-TELE+ROTO 是一款電動電視支架,利用其多樣的功能完美強調天花板下方水平懸掛的電視。透過電動旋轉,電視可輕鬆地從天花板移至垂直位置。此外,電動伸縮功能可將電視向下調整至室內最多 500 公釐的位置。電視也可以使用 igus® PRT 樞軸軸承進行 360° 手動旋轉。
此固定座適用於私人家庭和商業領域。在私人生活區域,它是較大面積的理想選擇,而且可以靈活調整方向。摺疊起來時,可透過玻璃正面提供無遮擋的視野,而且懸掛在天花板上並不突兀,您只需從下方走過即可。
在商業領域,pushMAXI-TELE+ROTO 經常被用於會議室、飯店大廳、健身室和其他多功能空間。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net