<font size="7">數位化&amp; 保存文化資產</font><br>書籍掃描器</font>
書籍掃描器
  • **需要什麼?**用於文化資產數位化的書籍掃描器
  • **需求:**100 % 潤滑免保養、免保養乾式操作、低噪音、具成本效益
  • **使用材料:**drylin® 梯形螺紋主軸,搭配特殊設計的導螺桿螺帽,由 iglidur® W300 材料製成。
  • **客戶的成功:**免潤滑的 drylin® 梯形螺紋螺帽用於文化資產數位化的書籍掃描器。書籍掃描器掃描要數位化的文件時,將文件放在裝置上,待掃描頁面朝上。從上方照射、拍攝,然後傳輸至連接的電腦。由於其免潤滑、免維護的乾式運轉,此書籍掃描器採用了由 iglidur® W300 與金屬螺紋插件 M4 製成的特殊螺帽。

使用的產品

乾式旋轉® 梯形導螺桿

導螺杆

dryspin® W300 自訂螺帽

導螺杆

線上訂購:

充填系統

設定導螺桿驅動器:

充填系統

改善技術...降低成本:

精進技術、降低成本。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢