igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
內部高度 [Hi]
40 mm
最大限度電線電纜直徑
36 mm

開放原則
可沿內半徑和外半徑打開
內寬 [Bi]
40 mm
彎曲半徑 [R]
63 mm
料號結構&價格計算
固定點非行程中心點
mm
總價
TWD 435 / 鏈節加上增值稅和運費TWD 15,660
實際庫存請來電詢問,交期待確認,如有提前到貨會盡快安排出貨。
零件清單
(1)能量傳輸保護拖鏈
產品料號 : E6.40.040.063.0.ESDTWD 15,660
ESD energy chain series E6.40 ESD | Low-vibration, cleanroom-compatible, can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 40mm應用
igus-icon-check懸空應用
滑行應用
垂直懸掛
能量傳輸保護拖鏈
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.063.0.ESD4063