可順利運轉的能量鏈和無塵室

能量傳輸保護拖鏈
E6.1 系列
  • 內部高度29 至 80 公釐
  • 提供 3 種版本:
    • 內側和外側半徑兩側均可打開
    • 可在內半徑和外半徑兩側拆卸
    • 內側和外側半徑可拆卸
  • 極靜音 32 dB(A)
  • 高拉力和推力
  • ISO 1 級無塵室適用性:幾乎無磨損

E6

E6 拖鏈系列
  • 內部高度29 至 80 mm
  • 提供兩種版本
    • 可從兩側打開
    • e-tube, 蓋子可雙面打開

扁平電纜佈線系統 e-skin® flat and CFCLEAN

e-skin-flat 扁平無塵室拖鏈
  • 模組化緊密設計
  • 可快速更換電纜
  • 符合 IPA ISO 1 級無塵室標準
  • 協調的 CFCLEAN 電纜組件提供高可靠性
  • 有庫存

波紋管 e-Skin®

e-skin® 浪管
  • 內部高度:28 至 40 公釐
  • 像拉鍊一樣開合
  • 所需安裝空間小
  • 防塵防水
  • IPA 分級 1
  • 2018 年 Frauenhofer 潔淨技術獎二等獎

R6

R6 系列
  • 內部高度28 至 52 公釐
  • 封閉式系統
  • 運轉安靜
  • 低磨損

T3

系統 T3
  • 內側高度:29 mm
  • 橫桿可在內半徑和外半徑移除
  • 極輕的電子鏈條®
  • 彎曲半徑小,安裝空間最小
  • 安靜 33 dB(A)
  • 無塵室 ISO 2 級

E3

E3
  • 內部高度10 至 22 mm
  • 一條輸送帶上的橫桿 - 外部半徑有拉鍊開啟
  • 靜音 38 dB(A)
  • 模組化設計:一條輸送帶上有橫桿、內部分隔及連接器

能源鏈回收

E3

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢