變更語言 :
...E4.1L ...減少組裝時間 ...
igus® 為 E4.1L 開發了全新的創新分隔系統。這使得在幾個層面上插入貨架特別容易,可根據需求進行內部分隔。參觀 HMI 的訪客可以親眼目睹新型 E4.1L 的填充過程有多快速、簡單。當然,新的分隔系統也在 igus® 實驗室中進行測試:
igus® 在科隆的業界最大測試實驗室中,將其 E4.48L 塑膠電子鏈® 與競爭對手的產品進行了比較測試。這兩種鏈條在無支撐長度下的承載能力、破損測試和拉力作用下的行為等方面進行了評估:
igus® E4.48L
競爭對手
內側/外側高度
48 mm/ 64 mm
40 mm/ 62 mm
內側/外側寬度
105 公釐/ 125 公釐
67 公釐/ 76 公釐
間距
67 mm
76 毫米
每米重量
1.73 公斤
2.08 公斤

無支撐長度的負載能力
測試設定:兩條鏈在無支撐的情況下懸吊超過 1.8 公尺,附加重量為 5kg/m。
結果:與中性線相比,競爭對手的鏈條比 E4.48L 多下垂 6 mm。

拉力下的行為
測試設定:兩條鏈都夾在測試實驗室的夾具中,並同時對兩端施加拉力。
結果:E4.48L 所能承受的拉力比競爭對手的鏈條高出 86 %。

斷裂測試
測試設定:在斷裂測試中,無支撐的鏈條從上方加載。附加負荷不斷增加,直到鏈條斷裂。
結果:E4.48L 比競爭對手的鏈條多承受 45% 的額外負荷。
igus® E4.48L
競爭對手
無支撐長度
下垂增加 6 mm
拉伸強度
100 %
54 %
斷裂強度
100 %
69 %
E4.48L 在所有測試領域均優於所測試的競爭產品。
更多資訊

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net