變更語言 :
來自 InGymNeering GmbH 的 SLIDE 是小型智慧型滑輪,非常適合在個人訓練、物理治療和家中進行力量和協調訓練。該產品由drylin® W 剖面導軌和drylin® W 軸承座 WJ200UM-01 組成,可確保在訓練過程中簡單、順暢地調整高度。SLIDE 以其精巧的尺寸和節省空間的優雅設計令人印象深刻。它有圓形和方形兩種軌道形狀、30 和 40 mm 寬兩種尺寸,以及一到兩公尺的長度可供選擇。顏色需求也是選項之一,因此軌道可以陽極處理成特定顏色,滑軌也可以粉末塗裝。
異型押出
小巧聰明的滑輪,最適合使用阻力帶進行訓練。SLIDE 是一款靈活的固定器,適用於重量不超過 80 公斤的所有阻力帶。它是訓練的巧妙補充,可為各種運動提供完美的支撐,例如划船、短跑、二頭肌捲曲、蝶式、穩定練習和許多其他動作。可以簡單有效地組織訓練。滑輪可固定在牆上或木樑上,高度為 1.8 公尺,寬度約 8 公分,增加約 4 公分。由於其精巧的尺寸和優雅的設計,可完美融入任何房間。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net