drylin 防反射驅動器和線性科技

Placeholder
Placeholder

黑色表面可減少光線反射。


您擁有 drylin 產品的優勢

防反射產品的優勢

防反射

免潤滑產品的優勢

免潤滑

安靜產品的優勢

安靜

耐腐蝕產品的優勢

耐腐蝕

免保養

免保養

輕量化產品的優勢

低自重


防反射產品

抗反射規格軌道

drylin W 規格軌道

  • 帶或不帶標準孔
  • 鋁製線軌
防反射規格滑塊

drylin W 規格滑塊

  • 各種尺寸的線性滑塊
  • 不同的長度和寬度
抗反射預壓式菱形滑軌

drylin NSV 預壓式菱形滑軌

  • 有控制調整,無粘滑效果
  • 定義位移的力量
防反射稜鏡軌道

drylin N 免上油結構型滑軌

  • 系統高度從 6 到 9 mm
  • 寬度從 17 到 80 mm
防反光伸縮軌道

drylin NT 伸縮軌道

  • 最大延展長度最高可達 2,000 mm
  • 輕量設計,安靜調節
SLW-0620-BB-FLZ-AR

drylin SLW-0620 微型

  • 適用於極小的安裝空間
  • 僅 32 mm寬,22 mm高
SLW-XY-0620-AR

drylin SLW-XY XY 滑台

  • 兩種調整方向
  • 一個模組適用於最大 100 x 100 mm的工作表面
SLWC-0620-FL-AR

ZLW齒形帶直線軸

  • 帶步進馬達的控制單元
  • 供應時已準備好連接
SLW-BB-0670-FLS-AR

drylin SLW-0670-FLS 配備導螺桿

  • 可電動或手動調整
  • 極低輪廓設計(20 mm)

防反射產品應用範例

smartfit 雷射測量儀

應用 Smartfit 雷射測量儀

義式咖啡機的電動調整系統

特濃咖啡機應用

驅動器和線性科技的數位輔助器

線性科技專家

線性科技專家

驅動技術配置器

驅動技術配置器


NTP 樣品

免費 drylin NTP 樣品

白皮書,齒型皮帶或螺桿傳動

下載白皮書

伸縮軌道白皮書

伸縮軌道白皮書

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢