線性滑軌適用於較小的安裝空間

無論是狹窄或平坦

drylin® T 微型滑軌
banner_questions_for_experts

詢問我們的專家

芯盒

Drylin T 微型指南樣品

圖示按鈕

配置器

適用於小安裝空間的產品

安裝空間小

drylin W 線性系統

  • 三種長度的即裝線性滑軌
  • 比以前的安裝尺寸 06-30 縮窄 20
  • 經測試:線性系統 Coy 的靜態負載能力為 1,680 N
  • 由於採用滑軌取代滾輪,100 % 無須潤滑
drylin n

drylin® N 免上油緊湊滑軌

  • 安裝高度小,介於 6 和 12 mm 之間
  • 重量輕
  • 銀色或黑色陽極處理導軌
  • 4 種軌道寬度 17-80 mm
TW-14-12

drylin® T 滑軌導軌

  • 線性滑軌,安裝尺寸為 09/12/15,具預緊功能
  • 採用 iglidur® E3,摩擦係數最高可改善 40
  • 由於採用 3:1 規則,設計自由度增加 30
  • 自潤滑,100% 免維護
預先載入

預先裝載稜鏡滑軌

  • 4 個預壓等級
  • 亦可用於衛生環境
  • 適用於自下而上的螺絲連接或透過螺紋螺柱連接

緊湊型掛圖

banner aigro

餐車

餐車

模組化系統提供多樣性

  • 14 種軌道型材、50 種滑軌
  • 100% 免維護和免潤滑
  • 無腐蝕、衛生
  • 耐磨損
  • 防污、防塵、防潮
  • 運轉非常安靜
  • 比循環滾珠軸承導軌便宜 40
sustainability永續發展

永續發展

關於 drylin 的一般資訊®

適用於多種應用的內襯

襯墊、軸襯套

更輕鬆地更換襯墊

幹線-w-住房

經過測試與驗證。

測試軸承

青年工程師支援

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢