預裝棱鏡滑軌/燕尾榫類型來自 igus®


drylin預壓式菱形滑軌的優勢

節省空間

可在較小的安裝空間中使用

降低成本

降低能源成本

易於調整和定位

易於調整和定位

安靜

安靜運行

快速安裝

更少的安裝時間

快速簡便的安裝

快速簡便的安裝

drylin®預壓式菱形滑軌的組件

預壓式菱形滑軌 – 燕尾式
  • 透明陽極氧化鋁規格
  • 附標準安裝孔,每個孔距60mm
  • 客製加工無孔位
NSV-01-27-AR抗反射牽引軌道
  • 黑色陽極氧化鋁
  • 附標準孔或無孔位
  • 由於表面為黑色,所以光反射減少
drylin® N 完整的線性應用解決方案,安裝空間緊湊
  • NSVK-27:軌道邊緣的優雅蓋子
  • NSVZ-01-27-AL:可變定位端蓋
  • NSVA-27:經濟實惠的螺紋端蓋
NWV-21-left-aligned-online-shop
  • 帶有平面孔,用於從下方緊固
  • 附螺紋孔,可從上方固定
  • 具有單獨預緊功能的短版類型
NWV-22 滑塊
  • 附螺紋孔,可從上方固定
  • 帶有平面孔,用於從下方緊固
  • 具有雙重預緊功能的長型類型
NWV-21-27-35-AR_short_version
  • 黑色短款
  • 附平面孔或螺紋孔
  • 透過個人預緊功能進行控制調整
  • 輕量類型
NWV-21-27-60-AR
  • 黑色加長版
  • 緊湊、重量輕類型,慣性低
  • 極為平坦
菱形滑塊
  • 可變彈簧預緊功能
  • 無任何黏滑效應
  • 不含 PTFE
菱形滑塊搭配孔洞
  • 透過客製化預緊功能進行控制調整
  • 平面孔滑塊
  • 不含 PTFE
NWV-41_short_version
  • 節省高達 25% 的安裝空間
  • 不含 PTFE
  • 附平面孔或螺紋孔
NWV-41-20-60_long_version_
  • 附平面孔或螺紋孔
  • 滿足低起步要求
  • 所有調整都是個人化的
drylin®預壓式菱形滑軌的更多選項
  • NKV 包括測量系統
  • SLNV 配備整合式dryspin螺桿驅動器,有或沒有電動馬達

全新:預壓式菱形滑軌安裝尺寸20

預壓式菱形滑軌安裝尺寸20

預壓式菱形滑軌

應用實例

Smartfit 預壓式菱形滑軌

Smartfit 雷射測距儀

3D 列印機中的drylin® N 免上油結構型滑軌

3D 列印機中的drylin N

drylin® N 免上油結構滑軌,適用於 3D 相機

用於 3D 相機的drylin N

drylin® N 用於瓶子包裝機

drylin N 用於瓶子包裝機

drylin® N 在測試和分選工廠的應用

drylin N 在測試和分類系統中的應用

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢