行動掛圖 - CompactChart

靈活、創新、輕巧

簡介

  • 需求: drylin® N 導軌與導軌車廂的組合
  • **需求:**組件應特別輕,以免大幅增加承載重量。此外,不應讓油脂或油污染載具。線性導軌應能穩定掛圖,並具有低摩擦力。還應該可以在沒有說明的情況下直觀地組裝/拆卸。
  • **使用的產品:**drylin® N 低剖面導軌系統
  • **客戶的成功:**所使用的線性滑軌具有高負載能力、絕對乾淨、免維護及免潤滑。它們的使用壽命也很長。在運送 CompactCharts 時,igus® 的產品採用鋁和塑膠材質,重量極輕,系統寬度為 17 mm,高度為 9.5 mm,非常節省空間。
CompactChart

使用的產品

drylin® N rail NS-01-17

drylin® N carriage NW-02-17

遇到的問題(困難)

解決方案

應用圖片:

圖示按鈕 - 專家

詢問我們的專家

Icon_Button - 白皮書

下載白皮書

圖示_按鈕 - 配置器

配置器

應用視訊:

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢