變更語言 :

drylin N 免上油緊型滑軌高度為 6 至 12 mm,非常適合安裝空間較小的應用。小巧的尺寸還能實現高效的能源消耗和低排放,並提供可移動的系統解決方案。免上油緊型滑軌以其精湛的製造工藝和優良的材質令人印象深刻。產品本身以最少的組件實現了所有性能。這意味著安裝可以快速完成,維護也盡可能簡單。
節省空間設計,安裝高度為9至12mm。
得益於清量、節能型的免上油結構型滑軌。
定義的位移力使調整和定位變得容易。
滑座彈簧及滑動元件具有預緊功能,確保運作安靜。
由於滑塊採用包覆成型(滑塊和滑動元件之間的永久連接)。
由於使用雙滑塊,無需使用數個滑塊。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net