適用於狹小安裝空間的線性化模組系統

非常緊湊

體積小,價格小

微型線性模組化系統概述

SLN微型線性模組化滑台系統
  • 系統高度/寬度 22mm x 28mm
  • 經濟實惠入門車型
  • 以drylin® N免上油結構型滑軌
  • 驅動: dryspin®梯形螺桿或大螺距螺紋
SLNV
  • 系統高度/寬度 22mm x 28mm
  • 預緊功能精準
  • 基於drylin® NSV預壓式菱形滑軌
  • 驅動: dryspin®梯形或大螺距螺紋
SLT
  • 系統高度/寬度為 20mm x 45mm
  • 由於橫向螺桿排列,所以規格較小
  • 以drylin® T 微型滑板
  • 驅動: dryspin®梯形或大螺距螺紋
SHT-08
  • 系統高度/寬度為 23mm x 65mm
  • 安裝尺寸 08 in SHT模組化系統(鋁/不鏽鋼)
  • 基於drylin® R 圓軸導向
  • 驅動: dryspin®梯形或大螺距螺紋
小螺桿軸SLW
  • 系統高度/寬度為 20 mm x 32 mm
  • 模組化SLW安裝尺寸06/10
  • 基於drylin® W 規格導向
  • 驅動: dryspin®梯形螺桿或大螺距螺紋
帶皮帶傳動的微型線性模組化滑台系統
  • 系統高度/寬度 28mm x 40mm
  • 小尺寸規格設計,可快速定位
  • 以drylin® N免上油結構型滑軌
  • 驅動方式:皮帶
drylin SLW滑台

" minis " 中的亮點

微型線性模組化系統樣品,包含眼鏡盒

drylin 微型線性模組化系統樣本
  • 節省空間和堅固設計
  • 100%免潤滑
  • 結構非常輕
  • 經濟實惠

只需幾個步驟即可到達線束驅動系統

線上配置drylin 驅動技術
  • 快速、簡單的配置
  • 可選配件
  • 詳細料號表
  • 出貨快速

微型drylin®線性模組化系統的優勢

安靜運行

耐腐蝕

特別節省空間

非常輕

100% 免上油

經濟實惠

具有小安裝空間的應用範例

Alberts One冰沙攪拌站

Alberts One 冰沙攪拌站

濃縮咖啡機中的調整系統

濃縮咖啡機中的調整系統

自動化機器人廚房Cook-e

自動化機器人廚房Cook-e

檢測技術中的尺寸調整

檢驗技術尺寸調整

更多適用於小型安裝空間的產品

螺桿步進馬達

螺桿步進馬達

小型滑台直線導向裝置

DRL_GEN_drylin_W_combined

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢