帶有螺桿傳動的小型直線軸

適用於最小安裝空間的微型直線軸 SLN

  • 由鋁和塑膠製成的部件
  • 以drylin® N 免上油結構型滑軌的安裝尺寸 27
  • 普通軸承安裝螺桿
  • 緊湊型
  • 可進行手動和電動操作

產品服務

下載技術資料

產品目錄

索取報價

產品查詢

免費線上配置器

線上配置器

不含馬達的微型直線軸 SLN

SLN
SLN

技術資料

產品料號最大限度。行程長度 [mm]重量 [g]額外 (每 100 mm) [g]最大限度靜態負載能力,軸向 [N]最大限度靜態負載能力,徑向 [N]最大旋轉速度 [U/min]最大限度驅動扭力 [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000.12835
SLN-27-03-0025 250504010401000.12835
SLN-27-03-0051 250504010401000.22835
SLN-27-03-0127 250504010401000.32835
SLN-27-03-0254 250504010401000.42835
產品料號H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220.515287722213.2M551514.5
SLN-27-03-0025 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5
SLN-27-03-0051 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5
SLN-27-03-0127 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5
SLN-27-03-0254 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5

帶馬達的微型直線軸SLN

SLN
SLN

技術資料

產品料號最大限度。行程長度 [mm]重量 [g]額外 (每 100 mm) [g]最大限度靜態負載能力,軸向 [N]最大限度靜態負載能力,徑向 [N]最大旋轉速度 [U/min]最大限度驅動扭力 [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000.12835
產品料號H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
產品料號ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20.528332583變量、變化
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20.528332583變量、變化
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20.528332583變量、變化
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20.528332583變量、變化
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20.528332583變量、變化
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20.528332583變量、變化
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20.528332583變量、變化
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20.528332583變量、變化

仔細看看!

igus 的微型線性模組化系統
  • 節省空間和堅固設計
  • 100%免潤滑
  • 結構非常輕
  • 經濟實惠

配置獨立的線性模組化系統,帶有螺桿傳動

線性化模組系統設計師
  • 只需點擊幾下,即可找到並訂購或詢問合適的帶螺桿驅動的 SLT 或 SLN 線性模組化系統
  • 進行輸入並選擇正確的需求提案
  • 放入購物車並訂購或線上諮詢
  • 下載料號列表 PDF 文件

drylin®技術配件 - 控制元件

drylin 線性模組化系統與滑台直線軸配件
  • 用於手動定位和位置調整的配件
  • 安裝和緊固選項
  • 用於電氣操作的步進馬達和直流馬達

螺桿步進馬達 drylin E

dryve E 導螺桿步進馬達
  • 有或無絞線三種安裝尺寸
  • 可快速連接安裝
  • 有或沒有編碼器

螺桿軸的正確馬達對準

帶馬達的引導螺桿軸

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢