帶絞線的drylin® E免上油線性系統步進馬達,NEMA 11

MOT-ST-28-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-28-L-A-A video
igus-icon-lupe
來自4 1
帶絞線的drylin® E免上油線性系統步進馬達,NEMA 11
帶絞線的drylin® E免上油線性系統步進馬達,NEMA 11
帶絞線的drylin® E免上油線性系統步進馬達,NEMA 11
帶絞線的drylin® E免上油線性系統步進馬達,NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 安裝尺寸:NEMA11/法蘭安裝尺寸28 mm
  • 馬達外殼防護等級:IP40
  • 保持扭矩:0.12Nm
  • 額定電流:1.00A
  • 馬達連接:絞線,帶JST接頭
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-28-L-A-A

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢