drylin® E 螺桿步進馬達

展覽攤位-帶或不帶編碼器的單獨解決方案

引導螺桿馬達 NEMA 11

安裝尺寸 NEMA 11

  • 法蘭尺寸:28mm
  • 保持重力:0.1 Nm
  • 心軸負載 軸向:50N
主軸馬達 NEMA 17

安裝尺寸 NEMA17

  • 法蘭尺寸:42 mm
  • 保持重力:0.5Nm
  • 軸向心軸負載:100 N
主軸馬達 NEMA 17

安裝尺寸 NEMA23

  • 法蘭尺寸:56 mm
  • 保持重力:2.0 Nm
  • 軸向心軸負載:500 N

為什麼選擇drylin® E 馬達?

24 小時送貨

24 小時內即可出貨

庫存

持續維持大量庫存

產品使用圖標

產品使用壽命長

長時間可用圖標

產品範圍可用時長

無最小訂購量圖標

無最小訂購量

100% 測試圖標

100% 經測試

drylin E 產品查找器

馬達配置器

用於馬達

驅動技術配置器

電動直線滑台

引線螺桿馬達配置器

適用於引線螺桿馬達

我們的服務優惠

drylin® E 馬達控制

  • 快速除錯
  • 簡單直覺的使用者介面
  • 與工業控制系統相容
  • 適用於所有drylin®直線軸
詳閱更多資訊
馬達控制圖示

drylin® E 範例程序

  • 下載帶有主控/控制的程式設計和 dryve 參數設定
  • 與工業製造商相容(Siemens、Beckhoff、Wago 等)
  • 相容於常見的單板電腦/開發板
    (Arduino、Rasperry Pi、Beaglebone)
前往範例編程

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢