來自 igus 的測量系統®

drylin® 適用於不同應用的測量系統

econ測量系統以drylin® 預載稜鏡滑台為基礎

  • 滑架具有 4 種強度的獨立彈簧預壓
  • 包括導軌上的雷射刻度
  • 經濟、耐用、實用
  • 保證固定力從 1.3 N 到 11.7 N 不等
  • 得益於停止運動的彈簧預壓
  • 測量系統也適用於垂直安裝,無需額外夾具
    更多資訊
drylin_WKM.tif

WKM2 量測系統基於 drylin® W 線性滑軌

  • 安裝位置:導軌架右側 (R) 或左側 (L)
  • 測量原理:磁性帶
  • 絕對尺寸和鏈式尺寸功能
  • 可變更使用方式並可搬運
  • 可設定任何數值為零點
  • 滑架可透過摩擦鎖緊
  • 最大滑軌長度 4000 mm
    更多資訊
drylin_WKMEX

WKMEX 量測系統基於 drylin® W 線性滑軌

  • 可供外部資料輸出的即裝式系統
  • 只需很小的安裝空間
  • 三種傳感器型式
  • 小型感測器,內建評估電子元件
  • 輸出信號推挽式,永久防短路,帶反相信號 (A. A/, B, B/, Z, Z/)
    更多資訊
DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1

以 drylin® W 線性滑軌為基礎的 WMY 量測系統

  • 外部顯示器
  • 可自由定位
  • 適用於鋁質結構型材
  • 水平或垂直適應
  • 免潤滑
    更多資訊
drylinQKM-01-20-b_frontal+top_view

以 drylin® Q 方形導軌為基礎的 QKM 測量系統

  • 受保護的磁帶
  • 透過滑塊的緊固選項
  • 滑塊上的手動夾具
  • 無支撐安裝
  • 型材 AWMQ-20 max.長度 1,500 mm
  • 感應器整合在滑座中,節省空間
    更多資訊
橫幅測量系統

網上商店中的 Drylin® W、Q 和 N 軌道系統測量系統

優勢一覽

  • 各種寬度
  • 100% 免維護、免潤滑
  • 無腐蝕、衛生
  • 防污、防塵、防潮
  • 運轉非常安靜
  • 可進行無級調節的停止運動

為什麼要使用 igus 的 drylin?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢