drylin NT 伸縮軌道

您可以在我們的網站上找到這一點:

伸縮軌道

為什麼選擇 drylin 線性滑軌系統?

堅固圖標

堅固

圖示污垢

防污耐髒

無腐蝕圖示

耐腐蝕

靜音圖示

安靜

輕量圖標

低自重

衛生圖示

衛生

banner_questions_for_experts

詢問我們的專家

drylin NTP 樣品

drylin NTP 樣品

圖示按鈕

白皮書

drylin NT 伸縮軌道的組件

drylin® NT 伸縮軌道、伸縮滑軌

NT-35

  • 連續延伸可達 1,200mm
  • 完全伸展、部分伸展、過度伸展
  • 可選擇末端和中間位置的卡扣機構
igus的 nt-60 伸縮軌道

NT-60

  • 連續延伸可達 2,000mm
  • 安靜、穩定運作
  • 塑鋼-鋁型材增強結構
帶有 NTV-27 的drylin® NT伸縮軌道

NTV-27

  • 最大延展長度可達500mm
  • 彈簧預緊功能導致間隙低
  • 透過drylin® N 預壓式菱形滑軌實現恆定的輸送力
NTP-27

NTP-27

  • 最大延展長度 125mm / 150mm
  • 由igus®耐磨工程塑膠製成的三套件結構
  • 非金屬
NT-35 和 NT-60 擴增實境

NT-35-AR/NT-60-AR

  • 最大延展長度達1,200mm / 2,000mm
  • 黑色陽極氧化鋁減少了光反射
  • 不引人注目的光學器件
NT-35 耐高溫伸縮滑軌

NT-35-HT

  • 最大延展長度可達1,200mm
  • 耐溫高達 130°C
  • 線上商店有銀色或黑色 (AR) 可供選擇

100% 塑膠製成的伸縮軌道 - NTP

應用實例

DROP WATER

送貨機器人
CompactChart
CompactChart
輪椅升降
輪椅升降機
餐車
食品卡車

永續性

sustainability永續發展

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢