變更語言 :

移動應用中電線電纜可靠性的新測試標準保固在海事中的應用
igus SE& Co. KG 和 DNV 船級社共同開發了新的測試程序。KG 和 DNV 船級社共同開發了一套新的測試程序。結果,共有 387 台來自igus 的耐彎曲電纜 電線電纜獲得了在e-chains 永久移動的類型認證。這使他們成為世界上第一個專門為拖鏈申請而獲得此許可的電線電纜。
為了提供安全且適用於此特殊應用領域的產品,igus SE& Co.KG 與挪威船級社 (DNV) 合作開發了一套新的測試程序,並取得了耐彎曲電纜電線電纜的認證。
有必要開發新的測試程序
船級社,例如.DNV 通常會簽發符合國際標準的認證。在許多情況下,它們會參考防火行為或其他要求方面的特殊技術規範,特別是針對材料。
兩家公司在超過三年的長時間認證過程中,憑藉最多元化的調查領域所累積的專業知識,首次取得電線電纜用於船舶和離岸應用的能量傳輸保護拖鏈認證。

NEK 606 是挪威標準,適用於離岸應用中的電線電纜。301 耐彎曲電纜符合 NEK 606 標準的要求。
輪式拖鏈已經是久經考驗的供能系統長行程約 20 年。除了成功的拖鏈系統之外,滾筒還加裝了不鏽鋼拖鏈系統,將拖鏈系統升級為供能系統重負載應用。當拖鏈滾動時,不會產生滑動,它會安靜地運行並帶有減震效果。與沒有滾筒的類型相比,磨損顯著降低,而移動所需的功率也降低了多達 57% 。


最大的移動電線電纜實驗室。25 年經驗。測試面積 3,800 平方公尺

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net