igus-icon-lupe
- 應用要求: 用於極高負載的應用
- 外護套: PUR
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- 無鹵素
- 無矽
- 阻燃
- 海上
- 耐冷卻劑
- 耐水解和微生物
- 總屏蔽
- 耐刮痕
- 不含 PVC
- CFRIP®
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF113.007.D
(4x0.34)C
CF113.007.D
| 往返運動* | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 |
|---|---|---|---|
| 溫度, | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 |
| 從/至[°C] | [係數xd] | [係數xd] | [係數xd] |
| -25 / -15 | 10 | 11 | 12 |
| -15 / +70 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
*可實現更多的往返運動次數——使用此頁面裡的使用壽命計算功能

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net