igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/3
- 應用要求: 用於極高負載的應用
- 外護套: PUR
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- 無鹵素
- 無矽
- 阻燃
- 海上
- 耐冷卻劑
- 耐水解和微生物
- 耐刮痕
- 總屏蔽
- 不含 PVC
- CFRIP®
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.5.3.1
往返運動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | v最大[m/s] | a最大 | 行程距離 | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | |
從/至[°C] | 懸空 | 滑行 | [m/s 2 ] | [m] | |||
-25 / -15 | 10 | 11 | 12 | ||||
-15 / +70 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
+70 / +80 | 10 | 11 | 12 |