chainflex® 數據線 CF240.PUR

CF240.PUR.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. 低附著力、高耐磨 PVC 複合材料 2. 抗彎強度極高的鍍錫銅編織隔離 3. 外層薄膜綁帶 4. 機械性質高的 TPE 複合材料 5. 超細絞合特殊導體
igus-icon-lupe
來自2 1
CF240.PUR.01.04 product image
1. 低附著力、高耐磨 PVC 複合材料 2. 抗彎強度極高的鍍錫銅編織隔離 3. 外層薄膜綁帶 4. 機械性質高的 TPE 複合材料 5. 超細絞合特殊導體
  • 適用於中型應用
  • PUR 外護套
  • 總隔離網
  • 耐油、防油、耐冷卻劑
  • 阻燃特性
  • 不含 PVC/不含鹵素
  • 耐刮痕
  • 抗水解和微生物
  • 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.PUR.01.04
(4x0.14)C

諮詢

我很樂意解答您的疑問

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang+886 4 2358 1000 #101聯繫我們

出貨及諮詢