chainflex®測量系統電纜 CF111.D

CF111.023.D product image
igus-icon-lupe
1. 高耐磨 PUR 複合材料 2. 高強度編織銅屏蔽 3. 角撐板填充擠壓 4. 短節距絞合線芯 5. 高抗拉強度芯線元件 6. 細絞特殊導體
igus-icon-lupe
來自2 1
CF111.023.D product image
1. 高耐磨 PUR 複合材料 2. 高強度編織銅屏蔽 3. 角撐板填充擠壓 4. 短節距絞合線芯 5. 高抗拉強度芯線元件 6. 細絞特殊導體
  • For medium-duty applications
  • PUR outer jacket
  • Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Overall shield
  • Notch-resistant
  • PVC-free
  • Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF111.023.D
(2x(2x0,25)+(2x0,34))C

諮詢

我很樂意解答您的疑問

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang+886 4 2358 1000 #101聯繫我們

出貨及諮詢