igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 應用要求: 用於極高負載的應用
- 外護套: TPE外護套
- 總屏蔽
- 耐冷卻劑
- 耐低溫
- 耐水解和微生物
- 阻燃
- 無矽
- 抗UV
- 不含 PVC
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- CFRIP®
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCF10.UL.02.04
(4x0.25)C