往返運動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | 行程距離 | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | |||
從/到[°C] | [m] | < 10米 | ≥ 10 m | < 10米 | ≥ 10 m | < 10米 | ≥ 10 m |
-25 / -15 | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 | |
-15 / +70 | ≤ 100 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 |
+70 / +80 | 7.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 |
迴圈* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||
---|---|---|---|---|---|
溫度, | V最大[度/秒] | a最大[°/s²] | 最大扭轉角度 | 最小彎曲半徑 [係數 x d] | 最小彎曲半徑 [係數 x d] |
從/到[°C] | 可扭轉 | 可扭轉 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
週一至週五 8:30 - 17:30
週一至週五 8:30 - 17:30