igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 極重負載應用
- TPE外皮、外護套
- 抗水解和微生物
- 阻燃特性
- 無矽
- 抗 UV 性能:高
- 耐油(遵循 DIN EN 60811-404 標準),耐生物油(遵循 VDMA 24568,使用經 DEA 測試的 Plantocut 8 S-MB)
- 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeit-dotCFPE.15.01
1G1.5
典型應用領域
| 往返次數* | 5百萬次 | 750 萬次 | 10 百萬次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v 最大速度[m/s] | 最大加速度 | 行程 | R min.[Factor x d] | R min.[Factor x d] | R min.[Factor x d] | |
| 從/到 [°C] | 懸空應用 | 滑行 | [m/s2] | [m] | |||
| -35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
| -25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| +80 / +90 | 10 | 11 | 12 | ||||

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net