線性牽引系統 - RSEL 和 RSSL

以彈性帶 (RSEL) 或拉力彈簧 (RSSL) 為基礎,收縮長度可達 350 公釐

測試實驗室中的 triflex RSEL 和 RSSL

RSEL& RSSL 的產品資訊

RSEL RSSL 產品照片
  • RSE 線性相比,成本優化的縮放系統
  • 由於其標準尺寸和非常緊湊的設計,RSEL 和 RSSL 縮回系統可直接安裝在所有常見機器人類型的第 3 軸上
  • 易於改裝
  • 防止懸掛的電子鏈
    防止懸掛的電子鏈® 影響或阻礙運動
  • 也可用於高動態應用
  • 短型最大可達 656 mm
  • 適用於中高負載的機器人
  • 由於線性設計,可自由選擇電子鏈® 的固定端

尺寸 RSEL& RSSL

RSEL RSSL 尺寸
  • 尺寸 A、B 和 C 根據所選的鏈條尺寸指數而改變
  • 兩種系統都有 60、65、70、85 和 100 尺寸可供選擇

TR.RSEL 與 TR.RSSL 的差異

TR.RSEL 收縮系統的 X 射線視圖

TR.RSEL x-ray 黑色

TR.RSSL 縮回系統的 X 射線視圖

TR.RSSL x-ray 黑色

不確定 TR.RSEL 或 TR.RSSL 是否適合您的機器人?

配置器
  • 幾乎所有 Kuka、Fanuc、diagram 和 Yaskawa 的機器人類型可供選擇
  • 只需點擊幾下即可配置完整的套件
  • 線上可直接看到零件清單
  • 可重複定制
  • 可線上訂購

來自 igus 的進一步縮回系統®

TR.RSE 線性牽引系統

triflex_R_RSE

RS拖鏈回縮系統

triflex R RS 系統

TR.RSP 氣動系統

triflex_R_RSP

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢